PXYKS10
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
15_cn
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/15_cn/pxyks_asmtab.prj},{NB=PXYKS10},{MAT=P},{M=10},{P=1.0},{D=21},{D1=13.8},{B=5},{S=5},{R=5},{L=51.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15},{L4=5},{SWW1=12},{SWW2=17},{L6=6.000},{W=4.500},{D2=12.000},{D3=3.200},{L7=0.500},{R2=4.500},{PPATH=pxyks/pxyks_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PXYKS, SXYKS - 【절약형】인덱스 플런져 레스트 포지션형 잠금 너트 붙이- 가는 나사형
BOM
PXYKS10
형번
PXYKS10
PXYKS10
재질
SUM23
SUS303
SUM23
SUS303
M
10
10
피치
1.0
1.0
mm
D
21
21
mm
D1
13.8
13.8
mm
B
5
5
mm
S
5
5
mm
R
5
5
mm
L
51.0
51.0
mm
L선택
17
17
mm
L2
5
5
mm
L선택
15
15
mm
L선택
5
5
mm
Sw1
12
12
mm
Sw2
17
17
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성