PXYKS10
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
15_cn
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/15_cn/pxyks_asmtab.prj},{NB=PXYKS10},{MAT=P},{M=10},{P=1.0},{D=21},{D1=13.8},{B=5},{S=5},{R=5},{L=51.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15},{L4=5},{SWW1=12},{SWW2=17},{L6=6.000},{W=4.500},{D2=12.000},{D3=3.200},{L7=0.500},{R2=4.500},{PPATH=pxyks/pxyks_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PXYKS, SXYKS - 【经济型】旋钮柱塞 自锁型 带锁紧螺帽 -细牙螺纹型-
明细表
PXYKS10
型号
PXYKS10
PXYKS10
材质
SUM23
SUS303
SUM23
SUS303
M
10
10
间距
1.0
1.0
mm
D
21
21
mm
D1
13.8
13.8
mm
B
5
5
mm
S
5
5
mm
R
5
5
mm
L
51.0
51.0
mm
L1
17
17
mm
L2
5
5
mm
L3
15
15
mm
L4
5
5
mm
Sw1
12
12
mm
Sw2
17
17
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型