??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PXSP, PXSPL - Messstößel - Schlossform
Stückliste
PXSP6
Teile-Nr.
PXSP6
Ausführung auswählen
Werkstoff Knopf
Polyacetal
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.1191 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Grundkörper
brüniert
Werkstoff Stift
EN 1.1191 Äquivalent
Härte des Stifts
50~60 HRC (aufgekohlt)
Oberflächenbehandlung Stift
brüniert
Werkstoff Federn
EN 1.4568 ekvivalentní
B
6 mm
Traglast, min.
0.1 N
Traglast, max.
1.9 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen