??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PXSP, PXSPL knob - Doigts diviseurs, type à came à poussée latérale
Nomenclature
PXSP6k
Réf. pièce
PXSP6k
Type sélectionnable
Matériau du bouton
Polyacétal
Matériau du corps principal
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface du corps principal
Oxydation noire
Matériau de la goupille
EN 1.1191 équivalent
Dureté de la goupille
50~60 HRC (Carburized)
Traitement de surface de la goupille
Oxydation noire
Matériau du ressort
EN 1.4568 l'équivalente
B
6 mm
Charge min.
0.1 N
Charge max.
1.9 N
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés