??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PXSP, PXSPL body - Pistoncini - Con camma di spinta laterale
Lista materiale
PXSP6body
Cod. comp.
PXSP6body
Selezione tipo
Materiale della manopola
Resina acetalica
Materiale del corpo principale
EN 1.1191 equivalente
Trattamento superficie del corpo principale
Ossido nero
Materiale del perno
EN 1.1191 equivalente
Durezza del perno
50~60 HRC (Carburized)
Trattamento superficie del perno
Ossido nero
Materiale della molla
EN 1.4568 equivalente
B
6 mm
Carico min
0.1 N
Carico max
1.9 N
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD