??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PXSP, PXSPL body - インデックスプランジャ - 横押しカム式タイプ
部品表
PXSP6body
型番
PXSP6body
タイプ選択
ノブ材質
ポリアセタール
本体材質
S45C
本体表面処理
四三酸化鉄皮膜
ピン部材質
S45C
ピン硬度
50~60 HRC (Carburized)
ピン部表面処理
四三酸化鉄皮膜
スプリング材質
SUS631J1
B
6 mm
最小荷重
0.1 N
最大荷重
1.9 N
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)