PXSAN12
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pxsan_asmtab.prj},{NB=PXSAN12},{TPS=FT},{MATMB=1213},{M=12},{D=21},{D1=19.6},{B=6},{S=6},{L=48},{L1=10},{L2=5},{L3=6},{SW1=17},{SW2=19},{R1=3},{LOADMIN=6.5},{LOADMAX=14.5},{PPATH=pxsan_temp.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PXSAN,PXSAS,PMXSAN - 인덱스플런저-알루미늄노브타입-리턴타입
BOM
PXSAN12
부품No.
PXSAN12
PXSAN12
Thread Pitch Selection
가는나사
Coarse Thread
가는나사
Coarse Thread
노브 재질
A2011 (흑색알루마이트)
본체 재질
SUM22
SUS303
SUM22
SUS303
본체표면처리
사삼산화철피막
핀 부 재질
S45C
핀 경도
50~60hRC (침탄열처리)
핀부표면처리
사삼산화철피막
스프링 재질
SUS631J1
M
12
12
피치
1.50
mm
D
21
21
mm
D1
19.6
19.6
mm
B
6
6
mm
S
6
6
mm
L
48
48
mm
L선택
10
10
mm
L2
5
5
mm
Sw1
17
17
mm
R1
3
3
mm
최소 하중
6.5
6.5
N
최대 하중
14.5
14.5
N
질량
40.0
40.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성