PXPS-8-S-A4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PXPS - Indexing Plunger with Rest Position - Push Button style
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pxps/pxps_s_a4.prj},{NB=PXPS-8-S-A4},{CN=PXPS-8-S-A4},{B=8},{SMIN=8},{M=M16},{P=1.5},{D=25},{D1=19},{L=54},{L1=26},{L2=54.5},{LB=-},{SW=17},{SW1=-},{S1=3},{LOAD=40/65},{NDM=16.0},{MASS=66},{LBX=0.000},{SW1X=0.000},{VER=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PXPS-S-A4 - Indexing Plunger with Rest Position - Push Button style
Bill of material
PXPS-8-S-A4
Catalog Number
PXPS-8-S-A4
PXPS-8-S-A4
Diameter B -0.02/-0.05
8
8
Height s min.
8
8
mm
Thread
M16
M16
Pitch
1.5
mm
Diameter D
25
25
mm
Diameter D1
19
19
mm
Height L
54
54
mm
Height L1
26
26
mm
Height L2
54.5
54.5
mm
Height Lb
-
-
Width across flat SW
17
17
mm
Width across flat SW1
-
-
mm
Height s1
3
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성