국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
PXAN10n
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pxan_n.prj},{NB=PXAN10n_n},{TPS=FT},{TS=R},{SHAPE=N},{TYS=1},{MATMB=1},{M=10},{D=18},{D1=13.8},{S=5},{B=5.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15.0},{L4=5.0},{SW1=12},{SR=2.50},{LOADMIN=5.00},{LOADMAX=11.5},{DEG=1.400},{W=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PXAN, PXKN, SXPAN, SXPKN, PXAT, PXKT, SXPAT, SXPKT, PXAF, PXKF, SXPAF, SXPKF, PXYAN, PXYKN, SXYAN, SXYKN, PXYAT, PXYKT, SXYAT, SXYKT, PXYAF, PXYKF, SXYAF, SXYKF,PMXKN,SMXPKN,PMXKT,SMXPKT,PMXKF,SMXPKF,PMXYKN,SMXYKN,PMXYKT,SMXYKT,PMXYKF,SMXYKF_nut - 인덱스플런저 - 선단형상선택타입
BOM
PXAN10n
부품No.
PXAN10n
PXAN10n
Thread Pitch Selection
Fine Thread
Coarse Thread
Fine Thread
Coarse Thread
타입선택
Return Type
Rest Position Type
Return Type
Rest Position Type
형상
Sphere
Tappered
Flat
Sphere
Tappered
Flat
타입선택
w/o Lock Nut
with Lock Nut
w/o Lock Nut
with Lock Nut
노브 재질
2017 Aluminum Alloy (Black Anodize)
본체 재질
1213 Steel
303 Stainless Steel
1213 Steel
303 Stainless Steel
본체표면처리
Black Oxide
핀 부 재질
1045 Steel
핀 경도
50~60HRC
50~60HRC
핀부표면처리
Black Oxide
스프링 재질
SUS631J1
고정용 너트 재질
-
록너트표면처리
-
M
10
10
D
18
18
mm
D1
13.8
13.8
mm
S
5
5
mm
B
5.0
5.0
mm
L
45.0
45.0
mm
L선택
17
17
mm
L2
5
5
mm
L선택
15.0
15.0
mm
L선택
5.0
5.0
mm
L선택
0.0
Sw1
12
12
mm
Sw2
0
mm
SR
2.50
2.50
mm
최소 하중
5.00
5.00
N
최대 하중
11.5
11.5
N
DEG
1.400
1.400
mm
W
4.000
4.000
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성