피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
PXAL10Lbody
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pxal.prj},{NB=PXAL10Lbody},{TPS=FT},{TS=A},{MATK=2017 Aluminum (Black Anodize)},{MATMB=X},{M=10L},{D=18},{D1=13.8},{S=8},{B=5},{L=56.0},{L1=25},{L2=5},{L3=23.0},{L4=5},{SW1=12},{SW2=17},{R=2.5},{LMIN=5},{LMAX=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PXAL, PXKL, SXPAL, SXPKL,PMXAL,PMXKL,SMXPAL,SMXPKL body - 인덱스플런저 - 롱타입 -리턴타입
BOM
PXAL10Lbody
부품No.
PXAL10Lbody
PXAL10Lbody
Thread Pitch Selection
가는나사
Coarse Thread
가는나사
Coarse Thread
타입선택
록너트없음
록너트붙이
록너트없음
록너트붙이
노브 재질
A2011 (흑색알루마이트)
본체 재질
SUM22
SUS303
SUM22
SUS303
본체표면처리
사삼산화철피막
핀 부 재질
S45C
핀 경도
50~60 HRC
핀부표면처리
사삼산화철피막
스프링 재질
SUS631J1
고정용 너트 재질
-
잠금너트표면처리
-
M
10L
10L
D
18
18
mm
D1
13.8
13.8
mm
S
8
8
mm
B
5
5
mm
L
56.0
56.0
mm
L선택
25
25
mm
L2
5
5
mm
L선택
23.0
23.0
mm
L선택
5
5
mm
Sw1
12
12
mm
Sw2
17
17
mm
R
2.5
2.5
mm
최대하중
5
5
N
최대하중
16
16
N
질량
22
22
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성