您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PXAF10
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/pxaf_asmtab.prj},{NB=PXAF10},{MATMB=1},{M=10},{PITCH=1.00},{D=18},{D1=13.8},{S=5},{B=5.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15.0},{L4=5.0},{SW1=12},{SR=2.50},{LOADMIN=5.00},{LOADMAX=11.5},{PPATH=pxan_temp.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PXAF, SXPAF - 旋钮柱塞 - 前端形状选择型-平型
明细表
PXAF10
型号
PXAF10
PXAF10
旋钮材质
A2017(黑色阳极氧化处理)
主体材质
SUM22
SUS303
SUM22
SUS303
主体的表面处理
四氧化三铁保护膜
销部材质
S45C
销硬度
50~60HRC
50~60HRC
销部表面处理
四氧化三铁保护膜
弹簧材质
SUS631J1
M
10
10
螺距(牙螺)
1.00
1.00
mm
D
18
18
mm
D1
13.8
13.8
mm
S
5
5
mm
B
5.0
5.0
mm
L
45.0
45.0
mm
L1
17
17
mm
L2
5
5
mm
L3
15.0
15.0
mm
SW1
12
12
mm
最小负载
5.00
5.00
N
最大负载
11.5
11.5
N
重量
20.0
20.0
g
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型