PX24B-10
WMBerg
INCH
Gears
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/spur_gears/b9.prj},{NB=PX24B-10},{PN=PX24B-10},{MM=0.0520},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B9},{MAT=Brass Alloy 360},{DP=24},{PA=20},{N=10},{PD=0.417},{OD=0.500},{H=0.291},{F=1/4},{FW1=0.250},{SL=1/4},{B=0.125},{PSTOL=0.0010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 53
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PX - Spur Gears - 24, 32, 48 and 64 Pitch - 1/8" Bore - AGMA Quality 4 Cold Rolled Steel and Brass -20° Pressure Angle
Bill of material
PX24B-10
Product No.
PX24B-10
PX24B-10
Description
PIN HUB SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Brass Alloy 360
Brass Alloy 360
Diametrical Pitch
24
24
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
10
10
Pitch Diameter
0.417
0.417
인치
Outside Diameter
0.500
0.500
인치
Hub Diameter
0.291
0.291
인치
Face Width
1/4
1/4
인치
Bore
0.125
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성