??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 64
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
PWG-plus - Pinza angolare a 2 griffe - Pinza universale
Lista materiale
SCHUNK-39311646 PWG-plus 100-AS-KVZ-HT
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
Angolo di apertura per griffa
Set di montaggio per sensore di prossimità IN 40 / IN 80 (opzionale per ordinare)
Regolazione della corsa
Set di accessori con boccole di centraggio
Angolo di apertura per griffa
15.000 °
Angolo di chiusura per griffa fino a
3 °
Momento in chiusura
Nm
Momento in chiusura generato dalla molla
Nm
Peso
kg
Peso del pezzo raccomandato
kg
Consumo d'aria corsa doppia
cm^3
pressione d'esercizio min./max.
bar
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
pressione min. / max. aria di sbarramento
0.5/1 bar
Tempo di apertura/chiusura
s
Lunghezza griffe massima consentita
mm
Momento max. di inerzia della massa ammissibile per morsetto
kgcm^2
Classe IP
30
Temperatura ambiente min/max
°C
Ripetibilità
0.02 mm
Pressione massima
bar
Numero di tariffa doganale
84799070
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD