??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 64
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
PWG-plus - Pince angulaire à 2 doigts - Pince universelle
Nomenclature
SCHUNK-39311646 PWG-plus 100-AS-KVZ-HT
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Outil de calcul et de conception « Préhension »
Angle d'ouverture par doigt
Kit de montage pour détecteur de proximité IN 40 / IN 80 (facultatif à commander)
Ajustement de la course
Kit d'accessoires avec douilles de centrage
Angle d'ouverture par doigt
15.000 °
Angle position fermée par doigt jusqu'à
3 °
Couple à la fermeture
Nm
Moment de fermeture généré par ressort
Nm
Poids
kg
Poids de pièce recommandé
kg
Consommation de fluide course double
cm^3
Pression d'utilisation min./max.
bar
Pression d'utilisation nominale
6 bar
Pression de purge d'air min./max.
0.5/1 bar
Temps de fermeture/ouverture
s
Longueur de doigt max. admissible
mm
Moment d'inertie maximum admissible par doigt
kgcm^2
Indice de protection IP
30
Température ambiante min./max.
°C
Répétabilité
0.02 mm
Pression maximum
bar
Numéro du tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés