??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 64
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
PWG-plus - 2prsté úhlové chapadlo - Univerzální uchopovač
Kusovník
SCHUNK-39311646 PWG-plus 100-AS-KVZ-HT
ID
Popis
Další informace o produktu
Na stránku produktu
Nástroj pro výpočet a návrh uchopení
Úhel otevření jedné čelisti
Připevňovací sada pro bezdotykový spínač IN 40 / IN 80 (volitelné na objednávku)
Seřízení zdvihu
Sada příslušenství se středicími manžetami
Úhel otevření jedné čelisti
15.000 °
Úhel uzavření jedné čelisti až
3 °
Zavírací moment
Nm
Zavírací moment u pružiny
Nm
Hmotnost
kg
Doporučená hmotnost obrobku
kg
Spotřeba kapaliny u dvojitého zdvihu
cm^3
Min./max. provozní tlak
bar
Jmenovitý provozní tlak
6 bar
Min. / max. tlak vzduchového čištění
0.5/1 bar
Zavírací/otevírací síla
s
Max. přípustná délka prstu
mm
Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti na upínací čelist
kgcm^2
Třída ochrany IP
30
Min./max. okolní teplota
°C
Zopakovat přesnost
0.02 mm
Maximální tlak
bar
Číslo celního sazebníku
84799070
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model