??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 64
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
PWG-plus - Двухпальцевый захват углового раскрытия - Универсальный захват
Спецификация
SCHUNK-39311646 PWG-plus 100-AS-KVZ-HT
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Расчет и проектирование захвата инструмента
Угол открытия на губку
Монтажный комплект для бесконтактного выключателя IN 40 / IN 80 (необязательно заказывать)
Регулировка хода
Комплект принадлежностей с центрирующими втулками
Угол открытия на губку
15.000 °
Угол закрытия на губку до
3 °
Закрывающий момент
Nm
Закрывающий момент, развиваемый пружиной
Nm
Масса
kg
Рекомендуемая масса заготовки
kg
Расход среды на двойной ход
cm^3
Мин./макс. рабочее давление
bar
Номинальное рабочее давление
6 bar
Мин./макс. давление продувки
0.5/1 bar
Время закрытия/открытия
s
Макс. допустимая длина пальца
mm
Макс. допустимый момент инерции на зажимной кулачок
kgcm^2
Класс защиты IP
30
Мин./макс. температура окружающей среды
°C
Повторяемость
0.02 mm
Максимальное давление
bar
Номер таможенного тарифа
84799070
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей