??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PWD31 - 探针·温度测试用
明细表
PWD31-A
代码
PWD31
类型
探针,温度测试用
电流端子材质
磷青铜
胶套材质
POM
弹簧材质
SUS304
电流端子表面处理
镀镍
针轴形状
A
工作行程
10.0 mm
最大行程
16.0 mm
工作弹力
300 g
接触阻值(25°C环境下)
10 +1/-1%
更换参考使用次数
50000 次
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型