??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PWD02 - 探针(OCV测试用)/标准型/最小安装中心距3000mil/76.0mm·最大工作行程10.0mm
明细表
PWD02-A
代码
PWD02
类型
探针,OCV测试用
电流杆材质
磷青铜
胶套材质
POM
弹簧材质
SUS304
电流杆表面处理
镀金
针轴形状
A
工作行程
8.0 mm
最大行程
10.0 mm
工作弹力
4000 g
额定电流
<=50 A
接触阻值
<=2
更换参考使用次数
100000次
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型