PWD01-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pwd01.prj},{NB=PWD01-A},{CODE=PWD01},{TYPE=probe,For OCV testing},{MAT=Beryllium Copper},{MAT1=POM},{MAT2=SUS304},{SUR=gold-plating},{XZ=A},{XC=5.0},{XC1=9.8mm},{TL=600},{DL=<=50},{JCZZ=<=2},{GH=300000 times},{LINK=Website Link},{PPATH=pwd01/assem/pwd01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PWD01 - Probe (for OCV testing)/Standard minimum installation center distance 1500mil/38.0mm·Maximum working stroke 9.8mm
Bill of material
PWD01-A
code
PWD01
type
probe,For OCV testing
Current pole material
Beryllium Copper
Rubber sleeve material
POM
Spring material
SUS304
Surface treatment of current pole
gold-plating
Needle axis shape
A
Working Stroke
5.0
mm
Max.stroke
9.8mm
mm
Work resilience
600
g
Rated current
<=50
A
contact resistance
<=2
mΩ
Replacement reference usage frequency
300000 times
Website Link
Website Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성