??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PVC__W__, PVCB__W__, PVCTA__W__, PVCBTA__W__ - PVC Plates - A/B Side Holes Combination Type With Corner Holes -
明细表
PVC11W1-20-20-3-C9-D9-N3
型式
PVC11W1-20-20-3-C9-D9-N3
选择类型
With Corner Holes
Type
PVC
级别
颜色
A Number of Holes
B Number of Holes
孔数
1
A 指定单位1mm
mm
输入参数值: A
A 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
B指定单位1mm
mm
T尺寸选择
mm
C 1mm Increment
mm
输入参数值: C
C 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
D 1mm Increment
mm
输入参数值: D
D 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
孔型选择
Screw Nominal Dia
d
3.5 mm
d1
0.0 mm
h
0.0 mm
d2
0 mm
Same size (5mm) chamfer at Four Corners
预览
3D
2D
下载CAD模型