??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PVC__V__, PVCB__V__, PVCTA__V__, PVCBTA__V__ - PVC Plates - A/B Side Holes Combination Type Without Corner Holes -
Stückliste
PVC11V4-22-20-3-C11-D6-R6-S10-N3
Teil Nummer
PVC11V4-22-20-3-C11-D6-R6-S10-N3
Ausführung
Without Corner Holes
Typ
PVC
Beständigkeit
Farbe
A Number of Holes
B Number of Holes
Anz. Bohrungen
4
Maß A 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für A
Maß A 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
B 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für B
B 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
T auswählen
mm
C 1mm Increment
mm
D 1mm Increment
mm
R 1mm Increment
mm
S 1mm Increment
mm
Bohrung auswählen
Bohrungen auswählen
d
3.5 mm
d1
0.0 mm
d2
0 mm
h
0.0 mm
Same size (5mm) chamfer at Four Corners
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen