??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PVC__V__, PVCB__V__, PVCTA__V__, PVCBTA__V__ - 塩ビプレート -穴数組合せタイプ/コーナー穴加工なし-
部品表
PVC11V4-22-20-3-C11-D6-R6-S10-N3
型番
PVC11V4-22-20-3-C11-D6-R6-S10-N3
タイプ選択
コーナー穴加工なし
Type
PVC
グレード
A辺側穴数
B辺側穴数
穴数
4
A 指定1mm単位
mm
Enter value for A
A 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
B 指定1mm単位
mm
Enter value for B
B 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
T選択
mm
C 指定1mm単位
mm
D 指定1mm単位
mm
R 指定1mm単位
mm
S 指定1mm単位
mm
穴種選択
ボルト呼び径選択
d
3.5 mm
d1
0.0 mm
d2
0 mm
h
0.0 mm
4コーナー同寸 (5mm) 加工
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)