??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PV7704 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PV7704
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PV7704: Capteur de pression électronique; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; R 1/4 f
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; R 1/4 filetage extérieur; signal de commutation; IO-Link; Connecteur; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; pression relative; vide
Bestellnummer
PV7704
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
PV-010MSER14-UFRVG/US/ /
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés