??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
PV7704 - Alle Drucksensoren / Vakuumsensoren
Bill of material
PV7704
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PV7704: Elektronischer Druckschalter; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; R 1/4 Außen
Langbeschreibung
Elektronischer Druckschalter; -100...1000 kpa; -0,1...1 MPa; R 1/4 Außengewinde; Schaltsignal; IO-Link; Steckverbindung; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck; Vakuum
Bestellnummer
PV7704
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PV-010MSER14-UFRVG/US/ /
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型