??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
PV7601 - tous les capteurs de pression / capteurs de dépression
Nomenclature
PV7601
Produktfoto
Kurzbeschreibung
PV7601: Capteur de pression électronique; 0...250 bar; 0...3626 psi; 0...25 MPa;
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique; 0...250 bar; 0...3626 psi; 0...25 MPa; 1/4" NPT filetage extérieur; signal de commutation; IO-Link; Connecteur; -40...90 °C; IP 67; IP 69K; pression relative
Bestellnummer
PV7601
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
PV-250-SEN14-UFRVG/US/ /
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés