??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
C Matic
Descrizione
PV46 - Interruttore pneumatico
Lista materiale
24360031-3
Codice
Tipo
Materiale
Ottone nichelato
ØeTubo
1/4
D1
L1
mm
L1IN
in
L2
mm
L2IN
in
L3
mm
L3IN
in
HEX1
mm
HEX1IN
in
HEX2
15 mm
HEX2IN
.591 in
G
g
GOZ
oz
VER
Version
Temperatura di esercizio
-20 ÷ 70 °C
Temperatura di esercizio
-4 ÷ 158 °F
Pressione di esercizio (max)
15 bar
Pressione di esercizio
218 psi
Conformità
RoHS
Campi di applicazione
Impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD