??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
PV PJ 8 - Giunti dentati SG con manicotto in poliammide
Lista materiale
SGCC032
Codice
Giunto Tipo
Foro Max.
Foro Max.
A
mm
DD
mm
G
mm
G1
mm
D
mm
S
4 mm
K
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
Mozzo corto Peso
kg
Mozzo lungo Peso
kg
Manicotto in poliammide Peso
kg
Fattore di potenza norm.
Fattore di potenza max.
Coppia norm.
Coppia max.
Potenza trasmessa in kw a giri/minuto (750 rpm norm.)
Potenza trasmessa in kw a giri/minuto (750 rpm max.)
Potenza trasmessa in kw a giri/minuto (1000 rpm norm.)
Potenza trasmessa in kw a giri/minuto (1000 rpm max.)
Potenza trasmessa in kw a giri/minuto (1500 rpm norm.)
Potenza trasmessa in kw a giri/minuto (1500 rpm max.)
Potenza trasmessa in kw a giri/minuto (3000 rpm norm.)
Potenza trasmessa in kw a giri/minuto (3000 rpm max.)
Max rpm
rpm
Peso
Kg
J Kg cm2
Disassamento
± 2°
Disassamento
Spostamento
± 1 mm
Caratteristiche dentatura mod.
Caratteristiche dentatura Z
Caratteristiche dentatura Angolo pressione
20 °
Caratteristiche dentatura De
Caratteristiche dentatura Dp
Caratteristiche dentatura Spessore dente
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD