??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
PV PJ 8 - Bogenzahn-Kupplungen der Baureihe SG mit Hülse aus Polyamid
Stückliste
SGCC032
Code
Kupplungsart
Loch Max.
Loch Max.
A
mm
DD
mm
G
mm
G1
mm
D
mm
S
4 mm
K
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
Kurze Nabe Gewicht
kg
Lange Nabe Gewicht
kg
Hülse aus Polyamid Gewicht
kg
Leistungsfaktor norm.
Leistungsfaktor max.
Drehmoment norm.
Drehmoment max.
Übertragene leistung in kw nach upm (750 rpm norm.)
Übertragene leistung in kw nach upm (750 rpm max.)
Übertragene leistung in kw nach upm (1000 rpm norm.)
Übertragene leistung in kw nach upm (1000 rpm max.)
Übertragene leistung in kw nach upm (1500 rpm norm.)
Übertragene leistung in kw nach upm (1500 rpm max.)
Übertragene leistung in kw nach upm (3000 rpm norm.)
Übertragene leistung in kw nach upm (3000 rpm max.)
Max rpm
rpm
Gewicht
Kg
J Kg cm2
Max. Verlagerung
± 2°
Max. Verlagerung
Axialverlagerung
± 1 mm
Verzahnungsmerkmale mod.
Verzahnungsmerkmale Z
Verzahnungsmerkmale Eingriffwinkel
20 °
Verzahnungsmerkmale De
Verzahnungsmerkmale Dp
Verzahnungsmerkmale Zahnbreite
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen