??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
PV PJ 8 - Acoplamientos dentados SG de manguito en poliamida
Lista de materiales
SGCC032
Código
Tipo de acoplamiento
Bore Max.
Bore Max.
A
mm
DD
mm
G
mm
G1
mm
D
mm
S
4 mm
K
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
Cubo corto Peso
kg
Cubo largo Peso
kg
Manchon en polyamide Peso
kg
Factor de potencia norm.
Factor de potencia max.
Par norm.
Par max.
Potencia transmitida en kw a r.p.m. (750 rpm norm.)
Potencia transmitida en kw a r.p.m. (750 rpm max.)
Potencia transmitida en kw a r.p.m. (1000 rpm norm.)
Potencia transmitida en kw a r.p.m. (1000 rpm max.)
Potencia transmitida en kw a r.p.m. (1500 rpm norm.)
Potencia transmitida en kw a r.p.m. (1500 rpm max.)
Potencia transmitida en kw a r.p.m. (3000 rpm norm.)
Potencia transmitida en kw a r.p.m. (3000 rpm max.)
Max rpm
rpm
Peso
Kg
J Kg cm2
Desalineación
± 2°
Desalineación
Desalineación
± 1 mm
Caracteristicas de la dentura mod.
Caracteristicas de la dentura Z
Caracteristicas de la dentura Angulo de presion
20 °
Caracteristicas de la dentura De
Caracteristicas de la dentura Dp
Caracteristicas de la dentura Ancho dente
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD