??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
PV PJ 8 - Accouplements à denture SG avec manchon en polyamide
Nomenclature
SGCC032
Code
Type d’accou plement
Bore Max.
Bore Max.
A
mm
DD
mm
G
mm
G1
mm
D
mm
S
4 mm
K
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
Moyeu court Poids
kg
Moyeu long Poids
kg
Manguito en poliamida Poids
kg
Facteur de puissance norm.
Facteur de puissance max.
Couple norm.
Couple max.
Puissance transmise en kw ą tpm (750 rpm norm.)
Puissance transmise en kw ą tpm(750 rpm max.)
Puissance transmise en kw ą tpm (1000 rpm norm.)
Puissance transmise en kw ą tpm (1000 rpm max.)
Puissance transmise en kw ą tpm (1500 rpm norm.)
Puissance transmise en kw ą tpm (1500 rpm max.)
Puissance transmise en kw ą tpm (3000 rpm norm.)
Puissance transmise en kw ą tpm (3000 rpm max.)
Max rpm
rpm
Poids
Kg
J Kg cm2
Désalignement
± 2°
Désalignement
Désalignement
± 1 mm
Caractéristiques de denture mod.
Caractéristiques de denture Z
Caractéristiques de denture Angle de pression
20 °
Caractéristiques de denture De
Caractéristiques de denture Dp
Caractéristiques de denture Larger denture
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés