??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PushPull V4, power, 48V/12A, 4p
Stückliste
HARTING 09461454420
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09461454420
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
Langbeschreibung
Steckverbinder, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
PushPull V4, power, 48V/12A, 4p
Alternative Artikelnummer
09 46 145 4420
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
112
Art der Verriegelung
Push Pull
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Bemessungsstrom
12 A
Marke
HARTING PushPull (V4)
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Polzahl
4
Herstellerproduktbeschreibung
PushPull V4, power, 48V/12A, 4p
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
Verriegelung vorhanden
Ja
Bemessungsspannung
48 V
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen