??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6, 8-pin
Stückliste
HARTING 09452451561
Artikelnummer des Herstellers
09452451561
Produktbild
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, Anbaugehäuse, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, Anbaugehäuse, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6, 8-pin
Alternative Artikelnummer
09 45 245 1561
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
84
Art der Verriegelung
Push Pull
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Marke
HARTING PushPull (V4)
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-106
Polzahl
8
Herstellerproduktbeschreibung
PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6, 8-pin
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Verriegelung vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen