??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PUR, 2 m, 4 fils - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-713-M12-967
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Chip-Immune
Famille de produits
Full Inox - Series 700
Taille de boîtier
M12 mm
Portée nominale
3 mm
Raccordement
M12 4 pins
Montage
Non noyable
Polarité
Sortie
à fermeture (NO)
Interface
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Pression de service
≤ 80 bar
Plage de température
°C
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
Taille de boîtier + type de montage
M12, non noyable mm
Polarité + Sortie
Fréquence de commutation max.
400 Hz
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
Poids
33.9 g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Description du périphérique IO
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés