??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PUR, 2 m, 4-adrig - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-703-M8-761
Artikelnummer
320-420-681
Bezeichnung
DW-AS-703-M8-761
Baureihe
Weld-Immune
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
Gehäusegröße
M8 mm
Bemessungsschaltabstand
3 mm
Anschluss
M8 3-Pin
Einbau
Bündig
Polarität
PNP
Ausgang
Schliesser (NO)
Schnittstelle
Standard output
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Betriebsdruck
≤ 80 bar
Temperaturbereich
-25...+85 °C
Schutzart
IP 68 / IP 69K
Gehäusegröße + Montageart
M8, bündig mm
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
Schaltfrequenz max.
1 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
26.7 g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen