??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PUR, 2 m, 4-adrig - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-713-M12-967
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Chip-Immune
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
Gehäusegröße
M12 mm
Bemessungsschaltabstand
3 mm
Anschluss
M12 4-Pin
Einbau
Nicht bündig
Polarität
Ausgang
Schliesser (NO)
Schnittstelle
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Betriebsdruck
≤ 80 bar
Temperaturbereich
°C
Schutzart
IP 68 / IP 69K
Gehäusegröße + Montageart
M12, nicht bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
400 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
33.9 g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen