??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PUR, 0,5 m + M8 3-Pin - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-703-M12-673
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Weld-Immune
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
Gehäusegröße
M12 mm
Bemessungsschaltabstand
6 mm
Anschluss
M12 4-Pin
Einbau
Bündig
Polarität
Ausgang
Schliesser (NO)
Schnittstelle
Standard output
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Betriebsdruck
≤ 80 bar
Temperaturbereich
-25...+85 °C
Schutzart
IP 68 / IP 69K
Gehäusegröße + Montageart
M12, bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
15 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen