??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PUR, 0,3 m + M8 3-Pin - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-61B-C44
Artikelnummer
Bezeichnung
Drehung
°
Baureihe
Basic
Produktfamilie
Classics - Series 600
Gehäusegröße
40 x 40 (C44) mm
Bemessungsschaltabstand
mm
Anschluss
M12 4-Pin
Einbau
Polarität
Ausgang
Antivalent (Schliesser/Öffner)
Schnittstelle
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
-25...+85 °C
Schutzart
IP 68 / IP 69K
Gehäusegröße + Montageart
mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
100 Hz
Gehäusematerial
PA GF
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
Yes
ROHS
Yes
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen