??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PUR, 0,2 m + M8 3-Pin - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-633-M8-732
Artikelnummer
320-520-214
Bezeichnung
DW-AS-633-M8-732
Baureihe
Extra Temperature
Produktfamilie
Classics - Series 600
Gehäusegröße
M8 mm
Bemessungsschaltabstand
4 mm
Anschluss
M8 3-Pin
Einbau
Nicht bündig
Polarität
PNP
Ausgang
Schliesser (NO)
Schnittstelle
IO-Link
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
0...+85 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
M8, nicht bündig mm
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
Schaltfrequenz max.
3500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
22.0 g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Contrinex-DW-Ax-633-M8 V1.0.1
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen