??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PUR, 0,2 m + M12 4-Pin - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-622-065-001
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Basic
Produktfamilie
Classics - Series 600
Gehäusegröße
Ø 6.5 mm
Bemessungsschaltabstand
2 mm
Anschluss
Einbau
Bündig
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
Ø 6,5, bündig mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
5000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen