카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
PU521A-M5-S1
SHAKO
Control Valves
Solenoid valves
PU521
Powered by
CAD모델 선택
{shako/valves/solenoid_valves/pu521/pu521.prj},{NB=PU521A-M5-S1},{MODEL=521},{VT=A},{PS=M5},{SOL=S},{VOLT=1},{CT=},{LED=},{A=15.0},{B=24.0},{C=36.0},{D1=19.0},{D2=11.0},{E1=11.0},{E2=21.6},{E3=11.0},{E4=4.0},{G=5.000},{L=173.0},{H=63.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHAKO
Description
PU521 - 5/2, 5/3 Way pilot solenoid valve 15mm width
Bill of material
PU521A-M5-S1
Model
521 : 5/2 way
Valve type
A : Body ported
B : Base mounted
A : Body ported
B : Base mounted
Port size
M5 : M5
M5 : M5
Solenoid
S : Single solenoid
D : Double solenoid
S : Single solenoid
D : Double solenoid
Voltage
1 : 110VAC
2 : 220VAC
9 : 24VDC
1 : 110VAC
2 : 220VAC
9 : 24VDC
Coil type
Blank : Lead wire
D : DIN
Blank : Lead wire
D : DIN
LED
Blank : W/O LED
L : LED
Blank : W/O LED
L : LED
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성