카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
PU520A-01-S1
SHAKO
Control Valves
Solenoid valves
PU520A
Powered by
CAD모델 선택
{shako/valves/solenoid_valves/pu520a/pu520a.prj},{NB=PU520A-01-S1},{MODEL=520},{AS=A},{PS=01},{TH=},{SOL=S},{VOLT=1},{LED=},{CT=},{A=26.0},{B=35.0},{C=50.0},{C1=6.5},{D1=10.0},{D2=19.0},{E2=37.0},{E3=21.0},{E4=4.0},{ASX='A','A : Front pilot'},{L=200.0},{H=67.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SHAKO
Description
PU520A - 5/2 Way external pilot solenoid valve
Bill of material
PU520A-01-S1
Model
520 : 5/2 way
Acting style
A : Front pilot
A : Front pilot
Port size
01 : 1/8" Option
02 : 1/4"
01 : 1/8" Option
02 : 1/4"
Thread
Blank : G
N : NPT
R : Rc
Blank : G
N : NPT
R : Rc
Solenoid
S : Single solenoid
D : Double solenoid
S : Single solenoid
D : Double solenoid
Voltage
1 : 110VAC
2 : 220VAC
6 : 24VAC
7 : 12VDC
9 : 24VDC
1 : 110VAC
2 : 220VAC
6 : 24VAC
7 : 12VDC
9 : 24VDC
LED
Blank : W/O LED
L : LED
Blank : W/O LED
L : LED
Coil type
Blank : DIN
F : Lead wire
E1 : EX-proof 22mm width
E2 : EX-proof 30mm width
E3 : EX-proof CSA standard
Blank : DIN
F : Lead wire
E1 : EX-proof 22mm width
E2 : EX-proof 30mm width
E3 : EX-proof CSA standard
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성