카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
PU520-03-S1
SHAKO
Control Valves
Solenoid valves
PU520
Powered by
CAD모델 선택
{shako/valves/solenoid_valves/pu520/pu520.prj},{NB=PU520-03-S1},{MODEL=520},{AS=},{PS=03},{TH=},{SOL=S},{VOLT=1},{LED=},{CT=},{A=30.0},{B=46.0},{C=74.0},{D1=13.4},{D2=22.7},{E1=30.0},{E2=52.0},{E3=26.0},{G=16.662},{E4=4.5},{L=226.0},{H=71.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SHAKO
Description
PU520 - 5/2, 5/3 Way PU series pilot solenoid valve
Bill of material
PU520-03-S1
Model
520 : 5/2 way
530 : 5/3 way
520 : 5/2 way
530 : 5/3 way
Acting style
Blank : Standard
Blank : Standard
Port size
03 : 3/8"
03 : 3/8"
Thread
Blank : G
N : NPT
R : Rc
Blank : G
N : NPT
R : Rc
Solenoid
S : Single solenoid
D : Double solenoid
S : Single solenoid
D : Double solenoid
Voltage
1 : 110VAC
2 : 220VAC
6 : 24VAC
7 : 12VDC
9 : 24VDC
1 : 110VAC
2 : 220VAC
6 : 24VAC
7 : 12VDC
9 : 24VDC
LED
Blank : W/O LED
L : LED
Blank : W/O LED
L : LED
Coil type
Blank : DIN
F : Lead wire
E1 : EX-proof 22mm width
E2 : EX-proof 30mm width
E3 : EX-proof CSA standard
Blank : DIN
F : Lead wire
E1 : EX-proof 22mm width
E2 : EX-proof 30mm width
E3 : EX-proof CSA standard
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성