카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Adapter Thread reducer 2X11/4PTRS
Parker
PARKER Adapters
NPTF Adapters Male/Female
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/02n_nptf_aufs_eins/ptrm.prj},{NB=Adapter Gerader Aufschraubstutzen 2X11/4PTRS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.300},{ZOOM=1.600},{ERMETO=2X11/4PTRS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PTM=2-11 1/2},{PTF=1 1/4-11 1/2},{C2=64.000},{D=44.000},{L2=45.000},{LL=29.000},{L3=26.600},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=2X11/4PTRS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
PTRM Adapter - Thread reducer
Bill of material
Adapter Thread reducer 2X11/4PTRS
Order code
2X11/4PTRS
2X11/4PTRS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel
Steel
Thread NPT/NPTF
2-11 1/2
2-11 1/2
Thread NPT/NPTF
1 1/4-11 1/2
1 1/4-11 1/2
HEX Body
64.000
64.000
mm
Bore
44.000
44.000
mm
Overall length
45.000
45.000
mm
Distance
29.000
29.000
mm
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성