??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 31
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PTPA__P3M060, PTPA__P3M100, PTPA__P3M150, PTPB__P3M060, PTPB__P3M100, PTPB__P3M150, PTPK__P3M060, PTPK__P3M100, PTPK__P3M150, PTPN__P3M060, PTPN__P3M100, PTPN__P3M150, PTPM__P3M060, PTPM__P3M100, PTPM__P3M150, PTPP__P3M060, PTPP__P3M100, PTPP__P3M150, PTPS__P3M060, PTPS__P3M100, PTPS__P3M150 - Pulegge dentate per coppia elevata P3M
Lista materiale
PTPA24P3M060-A-H5
Codice componente
Materiale puleggia
Materiale flangia
Lega di Alluminio Serie 5000
Trattamento superficie
N. di denti
Profili pulegge
Tipo, larghezza nominale
A
8 mm
W
12 mm
L
19 mm
Shaft Bore Specification
d Incrementi di 1 mm
mm
Z Incrementi di 1 mm
mm
J Incrementi di 0.1mm
mm
Q - Incrementi di 1 mm
mm
R - Incrementi di 1mm
mm
S Incrementi di 0.1 mm
mm
T Incrementi di 0.1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
D
mm
F
mm
E
mm
Accessori
-
Foro maschiato laterale
M selezionabile
QFC - Incrementi di 0.5 mm
mm
QTC - Incrementi di 0.5 mm
mm
Foro passante laterale
K - Incrementi di 0.5mm
KFC - Incrementi di 0.5 mm
mm
KTC - Incrementi di 0.5 mm
mm
Side Counterbored
Selezione ZM
d1 ZM
0.0 mm
d2 ZM
0.0
H
0.0 mm
ZFC Incrementi di 0.5 mm
mm
ZTC Incrementi di 0.5 mm
mm
Angolo vite di fermo
Flangia non montata
Flangia montata su un solo lato
Taglio risalto
BC - Incrementi di 0.5mm
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD