??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 47
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PTPA__P2M040, PTPA__P2M060, PTPA__P2M100, PTPB__P2M040, PTPB__P2M060, PTPB__P2M100, PTPK__P2M040, PTPK__P2M060, PTPK__P2M100, PTPN__P2M040, PTPN__P2M060, PTPN__P2M100, PTPS__P2M040, PTPS__P2M060, PTPS__P2M100 - Synchronriemenscheiben für hohe Drehmomente, Ausführung P2M
Stückliste
PTPA36P2M040-A-H5
Teilenummer
Werkstoff Riemenscheibe
Werkstoff des Flansches
Aluminiumlegierung 5000 Serie
Oberflächenbehandlung
Anz. Zähne
Scheibenformen
Ausführung, Nennbreite
A
6.0 mm
W
10.0 mm
L
17 mm
Wellen: Spezifikation von Bohrungen
d 1mm-Schritte
mm
Z 1mm-Schritte
mm
J 0.1mm-Schritte
mm
Q 1mm-Schritte
mm
R 1mm-Schritte
mm
S 0.1mm-Schritte
mm
T 0.1mm-Schritte
mm
P.D.
mm
Aussen -
mm
D
mm
F
mm
E
mm
B
0 mm
T
0.0 mm
Zubehör
-
Seitliche Gewindebohrung
M frei wählbar
QFC 0.5mm-Schritte
mm
QTC 0.5mm-Schritte
mm
Seitliche Durchgangsbohrung
K 0.5mm-Schritte
KFC 0.5mm-Schritte
mm
KTC 0.5mm-Schritte
mm
Side Counterbored
ZM auswählen
D1
0.0 mm
D2
0.0 mm
H
0.0 mm
ZFC 0.5mm-Schritte
mm
ZTC 0.5mm-Schritte
mm
Gewindestiftwinkel
Bordscheibe nicht beigefügt
Bordscheibe nur einseitig
Verkleinerung der Nabe
BC 0.5mm-Schritte
mm
ALT8
FC 0.5mm-Schritte
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen