??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 47
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PTPA__P2M040, PTPA__P2M060, PTPA__P2M100, PTPB__P2M040, PTPB__P2M060, PTPB__P2M100, PTPK__P2M040, PTPK__P2M060, PTPK__P2M100, PTPN__P2M040, PTPN__P2M060, PTPN__P2M100, PTPS__P2M040, PTPS__P2M060, PTPS__P2M100 - Poulies synchrones à couple élevé, type P2M
Nomenclature
PTPA36P2M040-A-H5
Réf. pièce
Matériau de la poulie
Matériau de la bride
alliage d'aluminium série 5000
Traitement de surface
Nbre de dents
Formes de poulie
Type, largeur nominale
A
6.0 mm
W
10.0 mm
L
17 mm
Shaft Bore Specification
d Incrément de 1 mm
mm
Z Incrément de 1 mm
mm
J Incrément de 0.1mm
mm
Q Incrément de 1 mm
mm
R Incrément de 1mm
mm
S Incrément de 0.1 mm
mm
T Incrément de 0.1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
D
mm
F
mm
E
mm
B
0 mm
T
0.0 mm
Accessoires
-
Trous taraudés latéraux
M Sélectionnable
QFC Incrément de 0.5 mm
mm
QTC Incrément de 0.5 mm
mm
Trou traversant latéral
K Incrément de 0.5mm
KFC Incrément de 0.5 mm
mm
KTC Incrément de 0.5 mm
mm
Side Counterbored
ZM sélectionnable
D1
0.0 mm
D2
0.0 mm
H
0.0 mm
ZFC Incrément de 0.5 mm
mm
ZTC Incrément de 0.5 mm
mm
Angle des vis de serrage
Embase non fixée
Embase fixée uniquement sur un côtés
Coupe du bossage
BC Incrément de 0.5mm
mm
ALT8
FC Incrément de 0.5 mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés