??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 40
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PTLA__P5M100, PTLA__P5M150, PTLN__P5M100, PTLN__P5M150, PTLM__P5M100, PTLM__P5M150, PTLG__P5M100, PTLG__P5M150 - Pulegge dentate senza chiavetta per coppia elevata P5M
Lista materiale
PTLA41P5M100-E-10
Cod. comp.
Materiale puleggia
Materiale flangia
Lega di Alluminio Serie 5000
Materiale della boccola
EN 1.1191 equivalente
Trattamento superficie puleggia
Trattamento superficie flangia
Anodizzato trasparente
Trattamento superficie della boccola
-
Trattamento superficie
N. di denti
Tipo, larghezza nominale
Larghezza cinghia
10 mm
A
11.6 mm
W
16 mm
Profili pulegge
d Incrementi di 1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
Massima coppia ammessa
Nm
D
mm
(L)
mm
Puleggia di ricambio (solo puleggia)
Taglio flangia
FC- Incrementi di 0.5mm
mm
Flangia non montata
Flangia montata su un solo lato
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD