??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PTLA__P5M100, PTLA__P5M150, PTLN__P5M100, PTLN__P5M150, PTLM__P5M100, PTLM__P5M150, PTLG__P5M100, PTLG__P5M150 - Poulies synchrones à couple élevé sans clé, type P5M
Nomenclature
PTLA41P5M100-E-10
Réf. pièce
Matériau de la poulie
Matériau de la bride
alliage d'aluminium série 5000
Matériau du manchon
EN 1.1191 l'équivalent
Traitement de surface de la poulie
Traitement de surface de l'embase
Anodisé clair
Traitement de surface du manchon
-
Traitement de surface
Nbre de dents
Type, largeur nominale
Largeur de la courroie
10 mm
A
11.6 mm
W
16 mm
Formes de poulie
d Incrément de 1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
Couple max. admissible
Nm
D
mm
(L)
mm
Poulie de remplacement (poulie uniquement)
Coupe de l'embase
FC Incrément de 0.5 mm
mm
Embase non fixée
Embase fixée uniquement sur un côtés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés