??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 40
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PTLA__P5M100, PTLA__P5M150, PTLN__P5M100, PTLN__P5M150, PTLM__P5M100, PTLM__P5M150, PTLG__P5M100, PTLG__P5M150 - 面圧ハイトルクタイミングプーリ-P5Mタイプ
部品表
PTLA41P5M100-E-10
型番
プーリ材質
フランジ材質
アルミ合金
ブッシュ材質
S45C相当
プーリ表面処理
フランジ表面処理
白アルマイト
ブッシュ表面処理
-
表面処理追加(防錆処理済ボルト変更)
歯数
種類・呼び幅
ベルト幅
10 mm
A
11.6 mm
W
16 mm
プーリ形状
d 指定1mm単位
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
最大許容トルク
Nm
D
mm
(L)
mm
交換用プーリ(プーリのみ)
フランジカット
FC 指定0.5mm単位
mm
フランジカシメなし
フランジカシメ片側のみ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)