카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
PTH-040/30V-E0/K10
Duplomatic
Group 9: ACCESSORIES
92 100 PTH Pressure transducer
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/09_accessories/92100/92100_asmtab.prj},{NB=PTH-040/30V-E0/K10},{TIPO=PTH},{PC=040},{GU=V},{RS=E0},{K=K10},{PPATH=92100_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
PTH - Pressure transducer
Bill of material
PTH-040/30V-E0/K10
Transducer type
PTH
Nominal pressure
040 = 40 bar
100 = 100 bar
250 = 250 bar
400 = 400 bar
040 = 40 bar
100 = 100 bar
250 = 250 bar
400 = 400 bar
Series no.
30
Seals
V = FPM for special fluids
N = NBR
EP = EPDM
V = FPM for special fluids
N = NBR
EP = EPDM
Reference signal
E0 = voltage 0 ÷ +10V
E1 = current 4 ÷ 20mA
E2 = 0 ÷ 5 V
E5= 0.5 ÷ 4.5 V ratiometric
E0 = voltage 0 ÷ +10V
E1 = current 4 ÷ 20mA
E2 = 0 ÷ 5 V
E5= 0.5 ÷ 4.5 V ratiometric
Electrical connection
K10 = Reduced electrical connector DIN 43650
K12 = Electrical connector M12
K10 = Reduced electrical connector DIN 43650
K12 = Electrical connector M12
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성